Contenitore B-500

Contenitore B-500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A tool box with a convenient pull handle and casters for moving.
[Features]
· Plug-in type casters can be attached and detached, convenient for transporting heavy objects.
· The built-in coil spring keeps the handle folded when not used.
· The rotary catch ensures engagement between the body and lid and enhances waterproofness.
· Lock installation possible.
· A gasket is inserted into the aluminum frame to keep out water and dust.
· With 7 pieces of cushioning urethane and 4 casters (removable type).
[Applications]
· Ideal for transporting large precision instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-54-1
B-55-3
B-55-5
B-55-6
B-55-7
B-55-8
B-56-3
B-500
B-500-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool set and tool box only Toolbox Type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Case color Mass
(g)
Product Type Material JAN Code Supplementary explanation

11.14 €

1 7 giorni -----Vassoio per oggetti di piccole dimensioni-4962772410059-

10.08 €

1 7 giorni -----Kit serratura-4962772410110-

2.91 €

1 7 giorni -----Rondella-4962772410165-

3.49 €

1 7 giorni -----Perno sigillante-4962772410172-

2.91 €

1 7 giorni -----Perno sigillante-4962772410189-

11.14 €

1 7 giorni -----Tracolla-4962772410493-

5.45 €

1 7 giorni -----Kit impugnatura-4962772410431-

932.45 €

1 7 giorni Cassetta per utensiliCustodia per utensili Protector760×540×380Altro9000-Polyethylene-Optimal for storage and transport of precision equipment with casters

17.23 €

1 7 giorni -----Ruota-4962772410646-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico