Valigetta attrezzi B-180

Valigetta attrezzi B-180
  • Sconto volumi elevati
Tool box suitable for cleanroom environments, indispensable for precision and electronic equipment.
[Features]
· B-920 for cleanroom can be used for tool insertion (sold separately).
· Integrally molded aluminum plate with low dust generation and easy cleaning.
· Class 10000 compatible.
· B-920 (for cleanroom) can be used for tool insertion.
[Applications]
· Ideal for storing parts and tools to be brought into clean environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-180

Codice componente
B-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

475.83 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 460×145×340
Case color Argento Mass(g) 2400 Material Aluminum
Supplementary explanation Use B-920 for tool insert. Features Cleanroom Compatible Lightweight Aluminum Case

Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi B-180, il codice articolo è il seguente: B-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-180.

Supporto tecnico