• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valigetta attrezzi B-670

Valigetta attrezzi B-670

Tool set with elastomer handle which fits the hands well.
[Features]
· The surface is mixed with aluminum flakes and the base has a two-layer structure made of ABS with excellent impact strength.
· The frame upper area is a curved frame with voluptuous curves.
· The tool pockets are not provided.
· S-176-2 tool holder, A/S-176-3 tool holder and B/B-740 tool holder are recommended.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-670

Codice componente
B-670
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplementary explanation

123.23 €

6 giorni Elastomer handle which fits the hands well

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Resin Tool Box Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 450×115×330
Case color Black Mass(g) 1400 Product Type Type in which tool insert is not included
Material ABS

Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi B-670, il codice articolo è il seguente: B-670.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-670.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico