Fresa a tazza FA

Fresa a tazza FA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Holes up to 25 mm thick can be drilled in thick stainless steel and iron plates.
· AB split blade type allows for speedy cutting and a spring helps with smooth core discharge, enabling hole drilling up to 25 mm thickness.
· The structure features an integrated shank for high cutter rigidity, zero center runout, and extremely circular hole drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
FA24
FA25
FA27
FA28
FA30
FA31
FA32
FA33
FA34
FA35
FA38
FA40
FA42
FA50
FA60
FA65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Number of flutes
(Sheets)

69.36 €

1 Disponibile 5 giorni 246

69.36 €

1 Disponibile 5 giorni 256

80.42 €

1 Disponibile 5 giorni 276

80.42 €

1 Disponibile 5 giorni 286

80.87 €

1 Disponibile 5 giorni 306

92.03 €

1 Disponibile 5 giorni 316

92.48 €

1 Disponibile 5 giorni 326

92.48 €

1 Disponibile 5 giorni 338

92.48 €

1 Disponibile 5 giorni 348

89.53 €

1 Disponibile 5 giorni 358

100.40 €

1 Disponibile 5 giorni 388

100.95 €

1 Disponibile 5 giorni 408

110.92 €

1 Disponibile 5 giorni 428

122.72 €

1 Disponibile 5 giorni 5010

150.64 €

1 Disponibile 5 giorni 6010

112.25 €

1 Disponibile 5 giorni 6510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sega a tazza Blade thickness(mm) 2.8 Overall Length(mm) 111
Blade Length(mm) 30 Protrusion amount(mm) 26 center drill FA675

Supporto tecnico