• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacco di sfacciatura di tipo C (tipo BT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-FMC22-060
BT50-FMC32-075
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spindle types Holder Length L
(mm)
Shank size Nominal Type Number D
(mm)
Notes 1 Notes 2 C
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
W
(mm)
CLAMP BOLT

109.58 €

6 giorni BT4060BT40FMC2222For Sandvik and Seco cutters.Cutter is not included with the main body.4518510M10×30L

154.07 €

6 giorni BT5075BT50FMC3232For Sandvik and Seco cutters.Cutter is not included with the main body.8522714M16×40L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Tool Type Facemill

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico