Morsetto G dritto

Morsetto G dritto
Grazie alla forma oblunga del foro della morsettiera, è possibile ospitare un'ampia gamma di punti di serraggio. Con la forma del foro filettato della punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7110G-12
7110G-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Massa
(g)
Bullone applicabile

96.67 €

1 7 giorni 16321101317.569.527.5M12260M12

144.20 €

1 7 giorni 30401421823.59036.5M16750M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale S45C Trattamento termico Tempra Trattamento superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico