Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A50 |
A75 |
A100 |
A125 |
A150 |
A175 |
A200 |
A250 |
A300 |
AA75 |
AA100 |
AA125 |
AA150 |
AA175 |
AA200 |
AA250 |
AA300 |
AV50 |
AV75 |
AV125 |
AV150 |
AV175 |
AV200 |
AV250 |
AV300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.51 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 50 | 24 | 19 | 32 | 4.5 | 24 | 17 | 13 | 12.5 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.05/100 | 0.3 | ||
108.05 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 75 | 35 | 24 | 50 | 6 | 37 | 24 | 16 | 18.5 | 38 | 4 | 4 | 0.05/100 | 0.7 | ||
116.43 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 52 | 33 | 68 | 7.5 | 50 | 30 | 20 | 25 | 51 | 4 | 4 | 0.05/100 | 2.2 | ||
168.53 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 125 | 69 | 44 | 87 | 7.5 | 63 | 37 | 26 | 31 | 63 | 5 | 5 | 0.05/100 | 4.8 | ||
245.10 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 150 | 80 | 50 | 104 | 7.5 | 75 | 45 | 30 | 37 | 76 | 5 | 5 | 0.05/100 | 8 | ||
490.53 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 175 | 90 | 61 | 120 | 7.5 | 87 | 50 | 35 | 43.5 | 88 | 6 | 6 | 0.05/100 | 11.7 | ||
765.99 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 200 | 110 | 70 | 139 | 7.5 | 100 | 60 | 40 | 50 | 100 | 6 | 6 | 0.05/100 | 19.4 | ||
1,424.80 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 250 | 130 | 104 | 175 | 10 | 125 | 75 | 50 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 0.05/100 | 41 | ||
2,290.99 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 300 | 150 | 120 | 210 | 14.5 | 150 | 90 | 60 | 75 | 150 | 10 | 8 | 0.05/100 | 65 | ||
253.91 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 75 | 35 | 24 | 50 | 6 | 37 | 24 | 16 | 18.5 | 38 | 4 | 4 | 0.02/100 | 0.7 | ||
327.35 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 100 | 52 | 33 | 68 | 7.5 | 50 | 30 | 20 | 25 | 51 | 4 | 4 | 0.02/100 | 2.2 | ||
483.02 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 125 | 69 | 44 | 87 | 7.5 | 63 | 37 | 26 | 31 | 63 | 5 | 5 | 0.02/100 | 4.8 | ||
610.44 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 150 | 80 | 50 | 104 | 7.5 | 75 | 45 | 30 | 37 | 76 | 5 | 5 | 0.02/100 | 8 | ||
1,193.91 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 175 | 90 | 61 | 120 | 7.5 | 87 | 50 | 35 | 43.5 | 88 | 6 | 6 | 0.02/100 | 11.7 | ||
1,618.86 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 200 | 110 | 70 | 139 | 7.5 | 100 | 60 | 40 | 50 | 100 | 6 | 6 | 0.02/100 | 19.4 | ||
2,724.22 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 250 | 130 | 104 | 175 | 10 | 125 | 75 | 50 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 0.02/100 | 41 | ||
3,420.92 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 300 | 150 | 120 | 210 | 14.5 | 150 | 90 | 60 | 75 | 150 | 10 | 8 | 0.02/100 | 65 | ||
176.07 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 50 | 24 | 19 | 32 | 4.5 | 24 | 17 | 13 | 12.5 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.03/100 | 0.3 | ||
202.12 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 75 | 35 | 24 | 50 | 6 | 37 | 24 | 16 | 18.5 | 38 | 4 | 4 | 0.03/100 | 0.7 | ||
388.86 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 125 | 69 | 44 | 87 | 7.5 | 63 | 37 | 26 | 31 | 63 | 5 | 5 | 0.03/100 | 4.8 | ||
482.38 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 150 | 80 | 50 | 104 | 7.5 | 75 | 45 | 30 | 37 | 76 | 5 | 5 | 0.03/100 | 8 | ||
1,099.75 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 175 | 90 | 61 | 120 | 7.5 | 87 | 50 | 35 | 43.5 | 88 | 6 | 6 | 0.03/100 | 11.7 | ||
1,279.88 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 200 | 110 | 70 | 139 | 7.5 | 100 | 60 | 40 | 50 | 100 | 6 | 6 | 0.03/100 | 19.4 | ||
1,999.18 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 250 | 130 | 104 | 175 | 10 | 125 | 75 | 50 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 0.03/100 | 41 | ||
2,573.47 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 19 giorni | 300 | 150 | 120 | 210 | 14.5 | 150 | 90 | 60 | 75 | 150 | 10 | 8 | 0.03/100 | 65 |
Loading...
Materiale | FC250 | Trattamento termico | Annealed |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Massa(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali