Morsa meccanica K-26

Morsa meccanica K-26
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una morsa da tenere durante la foratura. Capacità ganasce: 50 mm Capacità ganasce massima: 30 mm Per K-16/280 Codice Trusco: 810-7574.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-26

Codice componente
K-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.09 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening Width(mm) 30 Opening Width:(㎜) 50 Weight(g) 1200
Size Opening Width: 50 mm, Maximum Opening Aperture Width: 30 mm Supplementary explanation Precision Machine Vise for K-16/280

Si trova sulla pagina di Morsa meccanica K-26, il codice articolo è il seguente: K-26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-26.

Supporto tecnico