Digital scale compact scale HL-i series

Digital scale compact scale HL-i series

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Standard of the compact scale.
[Features]
· A compact size that does not take up space and is easy to move.
· A 2-power source type, dry cell batteries and an AC adapter (sold separately: AX-TB196).
· With tare subtraction function which makes zero display with a container possible.
· An energy saving design with Auto Power Off functionality.
· Measurement results holding possible: Simply press the HOLD key.
· As the main body can be stored vertically, it saves storage space.
[Applications]
· Wide range of applications: Industry, agriculture, school, culinary, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HL-200I

Codice componente
HL-200I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

84.00 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main applications Strumento per pesatura Type Corpo principale Capacity(g) 200
Minimum Display(g) 0.1 Measurement Plate Shape Testa svasata rotonda Dry Cell Battery Compatible Disponibile
PC Connection Function No (Collegamento impossibile) Measurement Plate Dimensions (φ)(mm) 130 Printer Connection Function No (Collegamento impossibile)
Dust-proof and waterproof function Assente Weight(kg) 0.5 Power Supply AA Batteries x 4 (Standard Accessories) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately)
% Minimum Display(%) 1

Si trova sulla pagina di Digital scale compact scale HL-i series, il codice articolo è il seguente: HL-200I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HL-200I.

Supporto tecnico