Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FX-1200I |
FX-120I |
FX-2000I |
FX-200I |
FX-3000I |
FX-300I |
FX-5000I |
FX-500I |
FZ-1200I-EC |
FZ-120I-EC |
FZ-2000I-EC |
FZ-200I-EC |
FZ-3000I-EC |
FZ-300I-EC |
FZ-5000I |
FZ-500I |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Dimensions (φ) (mm) | Built-in Weight for Calibration | Capacity (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1220 | 0.01 | 150 | - | 1.22 | 2.5 | ||
738.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 122 | 0.001 | 130 | - | - | 2.5 | ||
796.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2200 | 0.01 | 150 | - | 2.2 | 2.5 | ||
796.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 220 | 0.001 | 130 | - | - | 2.5 | ||
844.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3200 | 0.01 | 150 | - | 3.2 | 2.5 | ||
844.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 320 | 0.001 | 130 | - | - | 2.5 | ||
948.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5200 | 0.01 | 150 | - | 5.2 | 2.5 | ||
953.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 520 | 0.001 | 130 | - | - | 2.5 | ||
943.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
943.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
1,009.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
1,009.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
1,009.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
1,009.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
1,405.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5200 | 0.01 | 150 | Disponibile | 5.2 | 3 | ||
1,405.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 520 | 0.001 | 130 | Disponibile | - | 3 |
Loading...
Main applications | Strumento per pesatura | Type | Corpo principale | Measurement Plate Shape | Testa svasata rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Assente | PC Connection Function | Sì (Le opzioni che includono un cavo sono richieste.) | Printer Connection Function | Sì (Un componente opzionale può essere richiesto così come un cavo e altro.) |
Dust-proof and waterproof function | Assente | PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | No Option Required |
Power Supply | AC Adapter (Standard Accessory) | % Minimum Display(%) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Measurement Plate Dimensions (φ)(mm)
Built-in Weight for Calibration
Capacity(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali