Mola da taglio Gold, per materiali in acciaio generico【20-25 Pezzi per confezione】

Mola da taglio Gold, per materiali in acciaio generico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLD-255-2.5-22-A46S
GLD-255-2.5-25.4-A46S
GLD-305-2.5-25.4-A36S
GLD-355-3-25.4-A36S
GLD-355-3-25.4-A46M
GLD-405-3-25.4-A36S
GLD-455-3.5-25.4-A24M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

169.69 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 46S2552.5227225

169.69 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 46S2552.525.47225

105.86 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 36S3052.525.47225

253.32 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 36S355325.47225

253.32 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 46M355325.47225

156.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 36S405325.46425

433.03 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 24M4553.525.46420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio legato Abrasive material A

Supporto tecnico