Mola flessibile / Touch coccinella argento【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BF1019
BF1020
BF1021
BF1022
BF1023
BF1024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)

76.64 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 336

81.62 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 346

81.62 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 260

81.62 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 280

81.62 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 2100

81.62 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 2120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Work material General steel / Acciaio inox
Abrasive grain SGS Features Capacità di taglio enfatizzata Binding Agent BSGF
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 72 Number Contained In A Packet(Sheets) 20

Supporto tecnico