Green Ace Gold GA-3【25 Pezzi per confezione】

Green Ace Gold GA-3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Uses a material that prevents rust and reduces the burden of grinding work. One type of grindstone supports even iron and difficult-to-cut stainless steel material. Grinding/polishing time is shortened by expanding the contact width.

[Features]
· A buttress type product which provides a soft grinding touch with little vibration and noise and also features excellent fitting to the grinding surface for easy cutting work.
· Supports a wide range of needs, from general steel to stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA1003-36
GA1003-46
GA1003-60
GA1003-80
GA1003-120
GA100316-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Code

73.47 €

25 Pezzi per confezione

2 conf. 10 giorni 1536GA-3 1G100 X 3 X 15 36

73.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1546GA-3 1G100 X 3 X 15 46

73.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1560GA-3 1G100 X 3 X 15 60

73.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1580GA-3 1G100 X 3 X 15 80

73.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 15120GA-3 1G100 X 3 X 15 120

73.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1680GA-3 1G100 X 3 X 16 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 100 Thickness(mm) 3 Object to be ground Acciaio generico / Acciaio inox
Features Capacità di taglio enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1
Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product Features Superior workability Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Note <3M> is a trademark of 3M.

Supporto tecnico