Skill Touch R-2 CC16【10-25 Pezzi per confezione】

Skill Touch R-2 CC16
  • Sconto volumi elevati
Developed as a grindstone dedicated for concrete repair by introduction of a unique flat-cone shape to SKILL TOUCH. Heavy duty grinding force and outstanding durability achieve 5 to 6 times greater economy than paper discs. Further, it is also suitable for black scale removal work on steel materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R2CC161003-16
R2CC161253-16
R2CC161503-16
R2CC161803-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Manufacturer Product Code

66.43 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100157220R2 CC16100 X 3 X 15CC 16

147.37 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 125227225R2 CC16125 X 3 X 22CC 16

134.22 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 150227225R2 CC16150 X 3 X 22CC 16

108.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 18022.238025R2 CC16 2G 180 X 3 X 22.23CC 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 3 Object to be ground Materiale pietra / Materiale vetro Particle Size(#) 16
abrasive grain CC Features Capacità di taglio enfatizzata Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2
Dedicated pad Use a dedicated pad. Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product Features For Concrete Only
Note <3M> is a trademark of 3M.

Supporto tecnico