Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS502-46 |
MS502-60 |
MS502-80 |
MS502-120 |
MS503-46 |
MS503-60 |
MS503-80 |
MS503-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 2 | 46 | MS 1G50 X 2 X 9.53 46 | ||
103.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 2 | 60 | MS 1G50 X 2 X 9.53 60 | ||
103.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 2 | 80 | MS 1G50 X 2 X 9.53 80 | ||
77.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 120 | MS 1G50 X 2 X 9.53 120 | |
103.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 3 | 46 | MS 1G50 X 3 X 9.53 46 | ||
103.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 3 | 60 | MS 1G50 X 3 X 9.53 60 | ||
77.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 80 | MS 1G50 X 3 X 9.53 80 | |
103.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 3 | 120 | MS 1G50 X 3 X 9.53 120 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 50 | Internal Diameter(mm) | 9.53 | Object to be ground | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Features | Capacità di taglio enfatizzata | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 |
Features | Mini Whetstone | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Configura
Stock
Proprietà di base
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali