Resibon Ace Gold【25 Pezzi per confezione】

Resibon Ace Gold

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A high-performance, general-purpose grindstone with further improved standards of excellent sharpness / long-term cutting performance / safety, etc. In addition to the A/WA for general steel, a varied lineup for aluminum, stainless steel, and castings is available. Remarkable work efficiency, enabling speedy work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RAG1004-SUS36
RAG1006-AL24
RAG1006-AL36
RAG1006-SUS24
RAG1006-SUS36
RAG1256-24
RAG1256-AL24
RAG1256-SUS24
RAG1256-SUS36
RAG1506-24
RAG1506-24M
RAG1506-36
RAG1506-SUS36
RAG1806-36
RAG1806-AL24
RAG1806-AL36
RAG1806-SUS24
RAG1806-SUS36
RAG2056-24
RAG2056-AL24
RAG2056-AL36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Object to be ground Particle Size
(#)
abrasive grain Hardness Reinforcing material (glass cloth)
(Sheets)
Manufacturer Product Code

82.57 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 100154Acciaio inox / Acciaio legato36-L1.5RAG 1.5G Stainless steel 100 X 4 X 15 36 L

107.02 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100156Alluminio24-M2RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 24 M

107.02 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 100156Alluminio36-M2RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 36 M

99.25 €

25 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 10 giorni 100156Acciaio inox / Acciaio legato24-L2RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 24 L

99.25 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 100156Acciaio inox / Acciaio legato36-L2RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 36 L

119.37 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 125226Acciaio generico24A/WAP2RAG 2G125 X 6 X 22AWA 24 P

170.70 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 125226Alluminio24-M2RAG 2G Aluminum 125 x 6 x 22 24 M

159.80 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 125226Acciaio inox / Acciaio legato24-L2RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 24 L

159.80 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 125226Acciaio inox / Acciaio legato36-L2RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 36 L

166.18 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 150226Acciaio generico24A/WAP2RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 P

166.18 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 150226Acciaio generico24A/WAM2RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 M

166.18 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 150226Acciaio generico36A/WAP2RAG 2G150 X 6 X 22AWA 36 P

141.10 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 150226Acciaio inox / Acciaio legato36-L2RAG 2G Stainless steel 150 X 6 X 22 36 L

190.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 180226Acciaio generico36A/WAP2RAG 2G180 X 6 X 22AWA 36 P

174.65 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 180226Alluminio24-M2RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 24 M

174.65 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 180226Alluminio36-M2RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 36 M

163.06 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 180226Acciaio inox / Acciaio legato24-L2RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 24 L

163.06 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 180226Acciaio inox / Acciaio legato36-L2RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 36 L

191.41 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 205226Acciaio generico24A/WAP2RAG 2G205 X 6 X 22AWA 24 P

248.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 205226Alluminio24-M2RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 24 M

210.24 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 205226Alluminio36-M2RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 36 M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Durabilità enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Features General-Purpose Product
Number Contained In A Packet(Sheets) 25

Supporto tecnico