Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RB1006-24 |
RB1006-36 |
RB1006-100 |
RB1006-WA36M |
RB1806-24M |
RB1806-36 |
RB1806-36M |
RB1806-WA24M |
RB1806-WA36M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.06 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 100 | 15 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 24 P | |
108.06 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 100 | 15 | Acciaio generico / Ghisa | 36 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 36 P | |
108.06 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | Acciaio generico / Ghisa | 100 | A/WA | P | RB 2G100 X 6 X 15AWA 100P | |
117.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 100 | 15 | Acciaio inox / Acciaio legato | 36 | WA | M | RB 2G100 X 6 X 15WA 36 M | |
176.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 180 | 22 | Acciaio generico / Ghisa | 24 | A/WA | M | RB 2G180 X 6 X 22AWA 24 M | |
176.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | 22 | Acciaio generico / Ghisa | 36 | A/WA | P | RB 2G180 X 6 X 22AWA 36 P | |
252.57 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 180 | 22 | Acciaio generico / Ghisa | 36 | A/WA | M | RB 2G180 X 6 X 22AWA 36 M | ||
187.31 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | 22 | Acciaio inox / Acciaio legato | 24 | WA | M | RB 2G180 X 6 X 22WA 24 M | |
187.31 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 180 | 22 | Acciaio inox / Acciaio legato | 36 | WA | M | RB 2G180 X 6 X 22WA 36 M |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Features | Capacità di taglio enfatizzata | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Features | General-Purpose Product | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Note | <3M> |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali