Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ADK-3010 |
ADK-3011 |
ADK-304 |
ADK-305 |
ADK-307 |
ZDK-304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | Packaging Quantity (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | 150 | Disponibile | 9 giorni | Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] | 240 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | 150 | |
11.10 € | 150 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] | 320 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | 150 | |
3.14 € | 150 | Disponibile | 9 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | 60 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | 150 | |
3.02 € | 150 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] | 80 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | 150 | |
3.02 € | 150 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] | 120 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | 150 | |
3.19 € | 80 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | 60 | Zirconia (Z) | 80 |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Outer diameter Dimensions(mm) | 30 | Inner Diameter Dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Number of Rotation(min-1) | 23000 | Explanatory Notes | 1C/S comes with 1 rubber pad/arbor |
Configura
Proprietà di base
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali