Foglio Unilon morbido 150x230

Foglio Unilon morbido 150x230

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Ideal for removal of scratches and rust. Can also be used for hairline finishing.

[Features]
· The Unilon non-woven fabric is impregnated with abrasive, creating a polishing material that easily fits the hand.
· Abrasive with a soft touch that causes less clogging.
· A variety of particle size for various uses from rough cutting to finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
NSS-1000
NSS-120
NSS-320
NSS-600
NSS-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Color

3.32 €

10 Disponibile 5 giorni 1000Orange

3.32 €

10 Disponibile 5 giorni 120Red Brown

12.08 €

10 Disponibile 5 giorni 320Brown

3.32 €

10 Disponibile 5 giorni 600Blue

3.33 €

10 Disponibile 5 giorni 800Navy Blue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Tessuto non tessuto (nylon) Usage Lucidatura a mano Abrasive material Alundum (Allumina)
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Type Unprocessed lining
For wet/dry processes Dry/Wet Types Supported Packaging Quantity(Sheets) 10

Supporto tecnico