Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Material/abrasive | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | A cilindro | CBN | 1 | 8 | 3 | 45 | 80000 | |
11.51 € | 1 | 35 giorni | A guscio | CBN | 1 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 9 giorni | A cilindro | CBN | 1.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 8 giorni | Tipo sferico | CBN | 1.5 | 1.5 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 11 giorni | A guscio | CBN | 1.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 34 giorni | A cono | CBN | 1.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
12.14 € | 1 | 8 giorni | A cilindro | CBN | 2 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.48 € | 1 | 5 giorni | Tipo sferico | CBN | 2 | 2 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 11 giorni | Tongari con estremità arrotondata | CBN | 2 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 11 giorni | A cono | CBN | 2 | 12 | 3 | 45 | 80000 | ||
52.55 € | 1 | 10 giorni | Ad abaco | CBN | 20 | 2 | 6 | 60 | 20000 | ||
11.51 € | 1 | 10 giorni | A cilindro | CBN | 2.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 11 giorni | Tipo sferico | CBN | 2.5 | 2.5 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 5 giorni | A cilindro | CBN | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.48 € | 1 | 5 giorni | Tipo sferico | CBN | 3 | 3 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 35 giorni | Tongari con estremità arrotondata | CBN | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 5 giorni | Tongari | CBN | 3 | 14 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 11 giorni | A cono | CBN | 3 | 15 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 9 giorni | Tipo ovale | CBN | 3 | 5 | 3 | 45 | 80000 | ||
13.33 € | 1 | 18 giorni | A cilindro | CBN | 3.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
13.33 € | 1 | 5 giorni | A cilindro | CBN | 4 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
15.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A cilindro | CBN | 5 | 10 | 3 | 45 | 70000 | |
14.68 € | 1 | 10 giorni | Tipo sferico | CBN | 5 | 5 | 3 | 45 | 60000 | ||
11.45 € | 1 | 5 giorni | A cilindro | CBN | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
14.68 € | 1 | 11 giorni | A guscio | CBN | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
14.68 € | 1 | 11 giorni | Tipo ovale | CBN | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
29.21 € | 1 | 9 giorni | A cilindro | CBN | 6.5 | 15 | 6 | 60 | 80000 | ||
38.46 € | 1 | 10 giorni | A cilindro | CBN | 8 | 15 | 6 | 60 | 75000 | ||
57.75 € | 1 | 10 giorni | A cilindro | CBN | 10 | 19 | 6 | 60 | 75000 | ||
33.40 € | 1 | 9 giorni | Tipo sferico | CBN | 10 | 10 | 6 | 60 | 60000 | ||
57.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | A guscio | CBN | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | |
57.42 € | 1 | 9 giorni | Tongari con estremità arrotondata | CBN | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | ||
13.33 € | 1 | 5 giorni | Tipo piatto | CBN | 6 | 1 | 3 | 45 | 50000 | ||
29.21 € | 1 | 11 giorni | Tipo piatto | CBN | 10 | 1.2 | 6 | 60 | 40000 | ||
31.41 € | 1 | 8 giorni | Tipo piatto | CBN | 13 | 2.5 | 3 | 45 | 25000 | ||
91.25 € | 1 | 11 giorni | Tipo piatto | CBN | 18 | 8 | 6 | 60 | 30000 | ||
94.02 € | 1 | 10 giorni | Tipo piatto | CBN | 20 | 2 | 6 | 60 | 20000 | ||
10.71 € | 1 | 5 giorni | A cono inverso | CBN | 2.4 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
10.71 € | 1 | 10 giorni | A cono inverso | CBN | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.43 € | 1 | 5 giorni | A cono inverso | CBN | 3.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | A cilindro | Diamante | 1 | 8 | 3 | 45 | 80000 | |
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo sferico | Diamante | 1 | 1 | 3 | 45 | 80000 | |
7.78 € | 1 | 10 giorni | A guscio | Diamante | 1 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
26.67 € | 1 | 10 giorni | Ad abaco | Diamante | 10 | 1.6 | 3 | 45 | 30000 | ||
7.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo sferico | Diamante | 1.5 | 1.5 | 3 | 45 | 80000 | |
7.78 € | 1 | 10 giorni | A guscio | Diamante | 1.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 5 giorni | A cono | Diamante | 1.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.17 € | 1 | 10 giorni | A cono, punta rotonda | Diamante | 1.5 | 12 | 3 | 45 | 80000 | ||
33.75 € | 1 | 5 giorni | Ad abaco | Diamante | 16 | 2 | 3 | 45 | 25000 | ||
7.78 € | 1 | 5 giorni | A cilindro | Diamante | 2 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo sferico | Diamante | 2 | 2 | 3 | 45 | 80000 | |
7.78 € | 1 | 10 giorni | A guscio | Diamante | 2 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.40 € | 1 | 9 giorni | Tongari con estremità arrotondata | Diamante | 2 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 6 giorni | A cono | Diamante | 2 | 12 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 10 giorni | A cono, punta rotonda | Diamante | 2 | 12 | 3 | 45 | 80000 | ||
45.52 € | 1 | 5 giorni | Ad abaco | Diamante | 20 | 2 | 6 | 60 | 20000 | ||
7.78 € | 1 | 10 giorni | A cilindro | Diamante | 2.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo sferico | Diamante | 2.5 | 2.5 | 3 | 45 | 80000 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | A guscio | Diamante | 2.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | |
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | A cilindro | Diamante | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 |
Loading...
Classification | Barra per elettrodeposizione | Type | Articolo singolo | Particle Size(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shape
Material/abrasive
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali