Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 100 | 60 | 8000 | |
107.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 100 | 80 | 8000 | |
107.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 240 | 8000 | ||
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 60 | 12000 | |
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 80 | 12000 | |
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 30 | 1000 | 12000 | |
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 120 | 12000 | |
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 150 | 12000 | |
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 240 | 12000 | |
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 30 | 400 | 12000 | ||
61.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 30 | 600 | 12000 | ||
61.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 40 | 60 | 12000 | |
61.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 40 | 1000 | 12000 | |
61.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 150 | 12000 | |
61.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 240 | 12000 | |
61.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 40 | 400 | 12000 | |
61.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 600 | 12000 | ||
68.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 50 | 1000 | 10000 | |
68.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 50 | 120 | 10000 | |
68.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 150 | 10000 | |
68.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50 | 240 | 10000 | ||
68.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 400 | 10000 | |
68.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50 | 600 | 10000 | ||
81.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 80 | 10000 | |
81.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 1000 | 10000 | ||
81.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 60 | 120 | 10000 | |
81.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 60 | 240 | 10000 | |
81.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 60 | 600 | 10000 | |
110.46 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 80 | 80 | 8000 | |
110.46 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 80 | 1000 | 8000 | |
110.46 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 600 | 8000 |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 40 | Application | For base processing before mirror finish. |
Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill | Packaging Quantity(units/sheets) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali