Ruota Unilon con albero

Ruota Unilon con albero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Prevents over-scraping, and produces a uniform finished surface with no clogging.

[Features]
· Unilon's standard product.
· Because the Unilon fibers are specially coated with abrasive, the intertwined fibers play the role of cushioning and prevent excessive grinding.
· Its autogenous properties prevent clogging.
· Polishes without scratching.
· Finishes the surface without scraping the material.
· Flexible and fits perfectly to the curved surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
NF10025S7
NF10025S10
NF10025S11
NF10025S13
NF5025S13
NF6025S10
NF6025S11
NF6025S13
NF8025S7
NF8025S10
NF8025S11
NF8025S13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Texture Packaging Quantity
(Book)
Maximum Engine Speed
(min-1)

18.85 €

5 Disponibile 6 giorni 100120coarse52000

19.90 €

5 Disponibile 5 giorni 100240Second cut52000

18.85 €

5 Disponibile 6 giorni 100320Fine512000

19.90 €

5 Disponibile 5 giorni 100600For finishing52000

17.04 €

10 Disponibile 5 giorni 50600For finishing105000

19.89 €

10 Disponibile 5 giorni 60240Second cut104000

19.89 €

10 Disponibile 5 giorni 60320Fine104000

19.89 €

10 Disponibile 5 giorni 60600For finishing104000

16.06 €

5 Disponibile 5 giorni 80120coarse52000

16.31 €

5 Disponibile 5 giorni 80240Second cut52000

14.95 €

5 Disponibile 8 giorni 80320Fine53000

16.31 €

5 Disponibile 5 giorni 80600For finishing512000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6

Supporto tecnico