Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UFSK3025 |
UFSK5025 |
UFSK8025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 40 | 13000 | |
27.50 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 35 | 13000 | |
40.06 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 37 | 3800 |
Loading...
Application | Lucidatura | Material | Sisal | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Packaging Quantity(Book) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali