Cerabon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
2CM-59
2CM-512
2CM-514
2CM-516
CK-10419
CK-1041111
CK-104112
CK-104113
CK-104115
CK-104116
CK-10619
CK-1061111
CK-106112
CK-106113
CK-106114
CK-106115
CK-106116
CM-10314
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shape Grindstone thickness
(mm)
Grindstone width
(mm)
Grindstone length
(mm)

26.00 €

1 Disponibile 6 giorni 180Round type2.342.3450

26.00 €

1 Disponibile 6 giorni 400Round type2.342.3450

19.84 €

1 Disponibile 8 giorni 700Round type2.342.3450

26.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1200Round type2.342.3450

21.43 €

1 Disponibile 8 giorni 180Square type14100

21.43 €

1 Disponibile 5 giorni 360Square type14100

19.80 €

1 Disponibile 5 giorni 400Square type14100

21.43 €

1 Disponibile 8 giorni 500Square type14100

21.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1000Square type14100

21.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1200Square type14100

31.46 €

1 Disponibile 5 giorni 180Square type16100

34.80 €

1 Disponibile 5 giorni 360Square type16100

31.46 €

1 Disponibile 5 giorni 400Square type16100

31.46 €

1 Disponibile 5 giorni 500Square type16100

33.94 €

1 Disponibile 8 giorni 700Square type16100

31.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1000Square type16100

31.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1200Square type16100

37.13 €

1 Disponibile 8 giorni 700Round type33100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Packaging Quantity(Book) 1

Supporto tecnico