Lima lavorazione del ferro (rapida)

Lima lavorazione del ferro (rapida)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
By electrolytically polishing (PAT) the cutting edge of a conventional file, the cutting edge is processed like a sharp blade and the recess is deepened, making it suitable for clog-prone materials such as hardened plastic, Bakelite, wood, light metal, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QHA1502
QHA2002
QHI2502
QHI2503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Dimensions Overall Length
(mm)
Roughness of grain Shape File Length
(mm)

32.42 €

1 Disponibile 11 giorni 150190Secondo taglioSemi-Circular150

41.75 €

1 Disponibile 11 giorni 200250Secondo taglioSemi-Circular200

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni 250310Secondo taglioFlat250

46.16 €

1 Disponibile 5 giorni 250310FineFlat250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima per lavorazione del ferro Single Product Set Product Articolo singolo Packaging Quantity(Book) 1

Supporto tecnico