Set chiavi da 6 pezzi

Set chiavi da 6 pezzi
  • Sconto volumi elevati
6-piece wrench set with 12 sizes.
[Features]
· Size (5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24).
· With storage holder to prevent loss.
· Open end type is great for workability and useful when working offsite as well.
[Applications]
· Convenient for tightening bolts of various sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-521

Codice componente
W-521
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

56.29 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 120 / 100 / 141 / 210 / 137 / 183 Width across flat dimension(mm) 11×13 / 12×14 / 5.5×7 / 17×19 / 22×24 / 8×10 Single Product/Set Classification Set prodotto
Set Content(mm) 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 Mass(g) 580

Si trova sulla pagina di Set chiavi da 6 pezzi, il codice articolo è il seguente: W-521.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-521.

Supporto tecnico