Set chiavi per lamiera (chiavi doppie)

Set chiavi per lamiera (chiavi doppie)
A plate wrench set with thin wrenches of 2.3 mm thickness.
[Features]
· 3-piece set of 5.5 x 7 mm, 8 x 10 mm and 12 x 14 mm.
· It has a hook and loop fastener, which can be used to bundle the set so it can be smartly stored in the tool box.
· Ideal for in-car tools because of its light weight.
[Applications]
· It is thin and suitable for double nut tightening work, such as when replacing casters, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-76

Codice componente
W-76
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.63 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 120 / 100 / 85 Width across flat dimension(mm) 12×14 / 5.5×7 / 8×10 Single Product/Set Classification Set prodotto
Set Content(mm) 5.5×7、8×10、12×14 Plate Thickness(mm) 2.3 Mass(g) 60

Si trova sulla pagina di Set chiavi per lamiera (chiavi doppie), il codice articolo è il seguente: W-76.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-76.

Supporto tecnico