Chiave offset corta (tipo diritto) M03

Chiave offset corta (tipo diritto) M03
Short type, straight type offset wrench.
[Features]
· Ideal for work done in narrow spaces with height restrictions or in deep places.
· The box part easily fits onto nuts and bolts thanks to the double-hex structure.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M03-0810
M03-1012
M03-1113
M03-1214
M03-1315
M03-1417
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

12.06 €

1 9 giorni 1088×1013.5165.56.5

14.66 €

1 9 giorni 11510×121618.56.57.5

12.86 €

1 5 giorni 11511×13171978

15.76 €

1 9 giorni 13012×1418.5217.58.5

18.24 €

1 9 giorni 13513×15192389

15.41 €

1 9 giorni 14514×172125.58.59.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico