Chiave ad anello chiuso a cricchetto

Chiave ad anello chiuso a cricchetto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A low-profile, ratchet offset wrench which has an offset section with 72 gears and a low-profile ratchet head, while the main body is straight and thin.
[Features]
· As the main body is straight and thin, it is effective for work in narrow and deep places.
· Now a curvy design soft on the hands for even more comfortable use.
· Thin ratchet head.
· Requires bolts/nuts that match the size.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RM-07
RM-08
RM-10
RM-11
RM-12
RM-13
RM-14
RM-15
RM-16
RM-17
RM-18
RM-19
RM-21
RM-22
RM-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Meccanismo a cricchetto Orientabile (flessibile) Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Classificazione singolo prodotto/set Dimensioni laterali opposte
(mm)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice Trusco Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

17.88 €

1 Disponibile 8 giorni ------7Chiave: 4.1, poligonale: 6.54953488281439396-4710----

18.50 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A1408Articolo singolo----16164.16.5

19.31 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A15810Articolo singolo----21204.87.3

20.42 €

1 Disponibile 8 giorni ------11Chiave: 5.1, poligonale: 7.74953488281446396-4728----

21.57 €

1 Disponibile 8 giorni CombinazioneDisponibileN/A17112Articolo singolo----25235.38.2

23.09 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A17813Articolo singolo----26255.98.6

24.53 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A19014Articolo singolo----29276.39

25.97 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A19915Articolo singolo----31286.69.4

27.58 €

1 Disponibile 9 giorni CombinazioneDisponibileN/A20816Articolo singolo----33306.99.9

29.15 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A22517Articolo singolo----35327.310.3

30.69 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A23618Articolo singolo----37327.810.7

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A24719Articolo singolo----39348.311.2

36.96 €

1 Disponibile 9 giorni CombinazioneDisponibileN/A28821Articolo singolo----46408.813

37.78 €

1 Disponibile 9 giorni CombinazioneDisponibileN/A28822Articolo singolo----46408.813

43.03 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileN/A32124Articolo singolo----52479.814.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico