Adattatore per chiave offset a cricchetto RA4

Adattatore per chiave offset a cricchetto RA4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
An adapter for ratchet offset wrench that's ideal for work in narrow spaces.
[Features]
· Sockets can be attached by mounting on a 19 mm ratchet offset wrench.
· Perfect for work in narrow spaces as the total height is reduced compared to a ratchet handle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RA4

Codice componente
RA4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.44 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adattatore Lunghezza complessiva(mm) 30.5 Dimensione larghezza di chiave(mm) 19
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Si trova sulla pagina di Adattatore per chiave offset a cricchetto RA4, il codice articolo è il seguente: RA4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA4.

Supporto tecnico