Chiave offset lunga (15°) M15

Chiave offset lunga (15°) M15
  • Sconto volumi elevati
A long, 15° straight type offset wrench.
[Features]
· Ideal for work done in narrow spaces with height restrictions or in deep places.
· As the total length is long, it can tighten with minimal force.
· The box part easily fits onto nuts and bolts thanks to the double-hex structure.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M15-1012
M15-1113
M15-1214
M15-1417
M15-1921
M15-2224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

14.63 €

1 5 giorni 19210×1215.5186.57.5

15.98 €

1 Disponibile 5 giorni 19311×1316.51978

13.77 €

1 9 giorni 22412×1418217.58.5

19.19 €

1 9 giorni 25314×172125.58.59.5

23.05 €

1 24 giorni 32819×21283010.511.5

29.63 €

1 9 giorni 33422×2432351213.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 15 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico