Set chiavi offset lunghe (45°) 2700M

Set chiavi offset lunghe (45°) 2700M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A long type closed wrench set.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°.
· Can be used to tighten/loosen bolts/nuts, etc. while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and screws, and receives equal weight on the surrounding parts.
· Powerful and enables secure tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2700M

Codice componente
2700M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

171.49 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Lunghezza complessiva(mm) 307 / 198 / 350 / 220 / 248 / 184 Angolo di compensazione(°) 45 Dimensione larghezza di chiave(mm) 11×13 / 12×14 / 24×27 / 8×10 / 14×17 / 19×22
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Contenuto del kit (mm) 8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27 Contenuto del kit (elementi) 6

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset lunghe (45°) 2700M, il codice articolo è il seguente: 2700M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2700M.

Supporto tecnico