Chiave offset a cricchetto oscillante

Chiave offset a cricchetto oscillante
  • Sconto volumi elevati
Ratchet offset wrench whose swing angle can be adjusted by 15° for the offset part of the 72-teeth gear.
[Features]
· Perfect for working in spaces where no other tools could reach before as the head angle can be adjusted at will.
· Now a curvy design soft on the hands for even more comfortable use.
· Thin type ratchet head with thin and straight body.
· With a cloth bag that allows compact storage.
· Requires bolts/nuts that match the size.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMF-07
RMF-08
RMF-10
RMF-11
RMF-12
RMF-13
RMF-14
RMF-15
RMF-16
RMF-17
RMF-18
RMF-19
RMF-21
RMF-22
RMF-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Meccanismo a cricchetto Orientabile (flessibile) Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Classificazione singolo prodotto/set Dimensioni laterali opposte
(mm)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice Trusco Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

24.79 €

1 Disponibile 9 giorni ---127--7Chiave: 4.3, poligonale: 6.54953488281866396-4761----

25.51 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile1278Articolo singolo----16.216.74.36.5

26.72 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile13610Articolo singolo----20.32057.3

27.44 €

1 Disponibile 9 giorni ---141--11Chiave: 5.4, poligonale: 7.74953488281859396-4779----

27.93 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile14812Articolo singolo----24.3235.88.2

29.32 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile15413Articolo singolo----26.825.26.18.6

30.73 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile16014Articolo singolo----28.726.86.49

33.57 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile16915Articolo singolo----30.528.36.99.4

35.45 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile17916Articolo singolo----32.929.87.29.9

37.18 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile19017Articolo singolo----34.531.87.610.3

42.79 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile20318Articolo singolo----3732.8810.7

43.34 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile21519Articolo singolo----39.233.98.611.2

47.03 €

1 Disponibile 9 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile27421Articolo singolo----4640913

48.69 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile27422Articolo singolo----4640913

54.61 €

1 Disponibile 5 giorni CombinazioneDisponibileDisponibile29624Articolo singolo----52.2461014.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico