Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMWM15 |
TMWM25 |
TMWM25W |
TMWM50 |
TMWM50W |
TMWM60 |
TMWM100 |
TMWM100W |
TMWM115 |
TMWM150 |
TMWM150W |
TMWM200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque adjustment range (N·m) | Two-plane dimensions (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Torque Precision (±%) | Head width (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 to 15 | 10~27 | 0.2 | 289 | 4 | 49.3 | 320 | |
359.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5~25 | 10~27 | 0.2 | 330 | 4 | 49.3 | 460 | |
398.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 5~25 | 17~38 | 0.2 | 346 | 7 | 66.8 | 550 | |
359.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10–50 | 10~27 | 0.5 | 330 | 4 | 49.3 | 460 | |
353.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10–50 | 17~38 | 0.5 | 346 | 7 | 66.8 | 550 | |
349.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15–60 | 10~27 | 0.5 | 330 | 4 | 49.3 | 460 | |
379.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20~100 | 17~38 | 1 | 420 | 4 | 66.8 | 740 | |
421.16 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20~100 | 27~48 | 1 | 438 | 7 | 83.3 | 920 | |
397.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25~115 | 17~38 | 1 | 420 | 4 | 66.8 | 740 | |
446.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50–150 | 17~38 | 1 | 483 | 4 | 66.8 | 820 | |
495.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50–150 | 27~48 | 1 | 500 | 7 | 83.3 | 1000 | |
528.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 40–200 | 27~48 | 2 | 570 | 4 | 83.3 | 1510 |
Loading...
Product Type | Tipo digitale | Head Replaceable | N/A | Load direction | Tipo sinistro/destro |
---|---|---|---|---|---|
Set / Single Item | Single Item | Main body: option | Main Body |
Configura
Proprietà di base
Torque adjustment range(N·m)
Two-plane dimensions(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Torque Precision(±%)
Head width(mm)
Mass(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali