Avvitatore a percussione D-963

Avvitatore a percussione D-963
  • Sconto volumi elevati
Impact screwdriver that can be switched between left and right rotation.
[Features]
· Rusted screws can be loosened easily by hitting it with the hammer as the screwdriver bit rotates at high torque.
· It uses a flanged protective grip that protects the hand.
· Removing the bit holder allows a 12.7 mm square socket to be attached.
· Case included.
[Applications]
· Ideal for turning screws, etc. that take effort to loosen.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-963
D-963-1
D-963-2
D-963-3
D-963-4
D-963-5
D-963-6
D-963-7
D-963-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Single Product/Set Classification Shaft type Grip Type Overall Length
(mm)
Tip Size Set Content Codice JAN Handle diameter
(φ/mm)
Weight
(g)
Specifications

109.84 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)/Testa piatta (-)N. 2 / N. 3 / N. 41036 ~ 80Set prodottoTipo quadratoGomma-Overall Length 36 mm Bit: No. 2, No. 3, No. 4, (-)10, Overall Length 80 mm Bit: No. 2, No. 3Overall Length 36 mm Bit: No. 2, No. 3, No. 4, (-)10, Overall Length 80 mm Bit: No. 2, No. 3-37.5880-

4.82 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta (-)-8-Articolo singolo--36--4962772420379--Per l'utilizzo con D-962

7.16 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta (-)-10-Articolo singolo--36--4962772420386--Utilizzo in combinazione con D-962

4.73 €

1 Disponibile 7 giorni Phillips (+)N. 2--Articolo singolo--36--4962772420393--Utilizzo in combinazione con D-962

4.73 €

1 Disponibile 7 giorni Phillips (+)N. 3--Articolo singolo--36--4962772420409--Utilizzo in combinazione con D-962

4.73 €

1 Disponibile 7 giorni Phillips (+)N. 4--Articolo singolo--36--4962772420416---

6.35 €

1 Disponibile 7 giorni Phillips (+)N. 2--Articolo singolo--80--4962772420423---

6.35 €

1 Disponibile 7 giorni Phillips (+)N. 3--Articolo singolo--80--4962772420430---

28.51 €

1 Disponibile 7 giorni Phillips (+)/Testa piatta (-)N. 2 / N. 3 / N. 410-Set prodotto--36 ~ 80-Lunghezza complessiva 36mm inserto: N. 2, N. 3, N. 4, (-)10; lunghezza complessiva 80mm inserto: N. 2, N. 34962772420447--Utilizzo in combinazione con D-962

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet N/A Opposite Side(mm) 8

Supporto tecnico