• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite regolabile punta in ceramica sostituibile D-280

Cacciavite regolabile punta in ceramica sostituibile D-280

· A perfect driver for adjusting pre-set knobs/capacitors on printed circuit boards.
[Features]
· Uses zirconia ceramic that does not cause coil misalignment.
· Has greater durability against wear and damage than alumina ceramics.
* Alumina ceramic: Fine ceramic. Besides abrasion resistance, it is excellent in heat and chemical resistance.
[Applications]
· Combination: D-280, -0.9 x -1.8 mm, blade thickness 0.4 mm (D-282), -1.3 x -2.6 mm, blade thickness 0.4 mm (D-283).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-280

Codice componente
D-280
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

52.21 €

3 giorni 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.6 / 1.8 / 1.3 / 0.9 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Round Magnet NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length(mm) 145 (With bit fitted)

Si trova sulla pagina di Cacciavite regolabile punta in ceramica sostituibile D-280, il codice articolo è il seguente: D-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-280.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico