Codice articolo del costruttore: SMD-075
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 40.48 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMD-075
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 5.5 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Acciaio inox |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Overall Length L(mm) | 174 | Grip Width D(mm) | 23 |
Weight(g) | 70 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite SUS SMD-075, il codice articolo è il seguente: SMD-075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMD-075.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali