Codice articolo del costruttore: SD-P
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 4.15 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SD-P
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Shaft length L (mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | Disponibile |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Overall Length L(mm) | 70 | Shaft width across flats(mm) | 6 | Grip Width D(mm) | 31 |
Weight(g) | 40 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo SD-P, il codice articolo è il seguente: SD-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali