Cacciavite Baby BBD-M50 (Codici componente)

Cacciavite Baby BBD-M50
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Baby screwdriver with round shaft.
[Features]
Convenient for adjustment of metering and precision equipment, etc.
[Applications]
· For assembly and maintenance of electronic devices and precision equipment.
· Assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBD-M50

Codice componente
BBD-M50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

2.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 Shaft length L (mm) 50
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length L(mm) 101 Shaft diameter D(mm) 3
Grip Width D(mm) 12.5 Weight(g) 9

Si trova sulla pagina di Cacciavite Baby BBD-M50, il codice articolo è il seguente: BBD-M50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBD-M50.

Supporto tecnico