Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite perforatore KPD-002

Cacciavite perforatore KPD-002

A piercing square-shafted driver with a plastic grip.
[Features]
· Plastic grip.
· Phillips shaft length: 100 mm, total length: 195 mm.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KPD-002

Codice componente
KPD-002
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L
(mm)
Shaft width across flats
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)

6.18 €

4 giorni 195624.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Shaft length L (mm) 102
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo quadrato Magnet Disponibile
Shaft through Disponibile Bolster N/A Grip Type Resina

Si trova sulla pagina di Cacciavite perforatore KPD-002, il codice articolo è il seguente: KPD-002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPD-002.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico