Codice articolo del costruttore: N-32
Marca: HOZAN
Prezzo: 29.24 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-32
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 128.5 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponibile | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 2 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 65 | Supplementary explanation | N-31 Large Powerful Type Electrostatic Countermeasure Specification Elastomer Grip Used |
Si trova sulla pagina di Tronchesino miniatura N-32, il codice articolo è il seguente: N-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-32.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali