Pinza miniatura a becchi lunghi P-37

Pinza miniatura a becchi lunghi P-37

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Miniature longnose pliers.
[Features]
· Not knurled.
· Hardness HRC: 46.
· Weight: 60 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for narrow and deep spots.
· The grip part is elongated, making it convenient for work in narrow and deep areas.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-37

Codice componente
P-37
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 138
With or without spring Disponibile Main body: option Main Body Weight(g) 60
Supplementary explanation The width of the tip of the radio pliers for narrow places is 1.8 mm and height it 2.7 mm. The handle without knurling is automatically opened by a coil spring and it can be easily grasped. Size(mm) 138

Si trova sulla pagina di Pinza miniatura a becchi lunghi P-37, il codice articolo è il seguente: P-37.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-37.

Supporto tecnico