Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-58 |
N-58-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Category | Nipper Type | Overall Length (mm) | With or without spring | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Main body: option | Parti vendute | Codice JAN | Weight (g) | Supplementary explanation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.86 € | 1 | 5 giorni | Tronchesini | Tronchesini | 105 | N/A | 0.18~0.8 | Main Body | - | - | 40 | Lead stopper added to N-57, cutting dregs are not allowed to scatter around, preventing shorting accidents | ||
4.08 € | 1 | 7 giorni | Parti | - | - | - | - | - | Fermacavo | 4962772460115 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Product Category
Nipper Type
Overall Length(mm)
With or without spring
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Main body: option
Parti vendute
Codice JAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali