Pinzetta (becco affusolato diritto) P-888

Pinzetta (becco affusolato diritto) P-888
  • Sconto volumi elevati
Tweezers with a wide and slim finish in which the tip can be inserted into a narrow gap to perform stable picking.
[Features]
· Easily holds cutting sheets and protective films that are prone to tearing when tweezers with sharp tips are used.
· Tweezers with a tip like a spatula that's ideal for peeling off seals (film).
· Scrape type tweezers that can be used for a wide range of applications.
· As it is wide, objects such as solder balls can be stably held.
[Applications]
· Ideal for picking film and extremely small parts and for peeling off seals.
· Convenient for picking up workpieces that are hard to pick up, such as round thin parts like beads and stones.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-888

Codice componente
P-888
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.32 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta A cono con punta dritta Materiale corpo principale Acciaio inox Lunghezza complessiva(mm) 118
Funzione di non magnetismo S/N N/A Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale
Larghezza(mm) 9.6

Si trova sulla pagina di Pinzetta (becco affusolato diritto) P-888, il codice articolo è il seguente: P-888.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-888.

Supporto tecnico