Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened.
[Features]
· Subtense size: 8X9 / 10X11 / 12X14 mm.
· Quantity: 3-piece set.
· Weight: 220 g.
[Applications]
· Shorter overall length, convenient for equipment assembly in narrow places.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
W-27 |
W-27-0809 |
W-27-1011 |
W-27-1214 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Single Product/Set Classification | Width across flat dimension (S Measurement) | Weight (g) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.71 € | 4 giorni | Set prodotto | 8×9 / 10×11 / 12×14 | 220 | Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places. | ||
7.52 € | 6 giorni | Articolo singolo altro | 8×9 | 58 | Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places. | ||
7.63 € | 4 giorni | Articolo singolo altro | 10×11 | 63 | Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places. | ||
8.07 € | 4 giorni | Articolo singolo altro | 12×14 | 89 | Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places. |
Loading...
Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. | Overall length (L dimension)(mm) | 50 |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.