Chiave testa a sfera (set / articolo singolo)

Chiave testa a sfera (set / articolo singolo)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A long size 7 hex bar wrench set that is an easy-to-use ball point type.
[Features]
· Includes a dedicated holder that can set 7 pieces from 1.5 to 6 mm.
· The basic hardening treatment for body strength is skilled full quenching.
· The special alloy steel used has been carefully selected and given hard chrome plating on the surface to provide excellent corrosion resistance and wear resistance.
· A ball-point type that can be used on bolts positioned at an angle where the hex socket is hard to match, by tilting it up to about 20°.
· Long type for easy application of force even when loosening tightened bolts.
[Applications]
· Supports a wide range of work contexts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-110
W-110-1.5
W-110-2
W-110-2.5
W-110-3
W-110-4
W-110-5
W-110-6
W-111
W-112
W-113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Classificazione singolo prodotto/set Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Contenuto del kit
(Book)
Bullone a esagono incassato Vite di fermo a esagono incassato Contenuto del kit Tipo dettagli Peso
(g)
Caratteristiche

30.95 €

15.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.5 ~ 6Set prodotto80 ~ 18014 ~ 327M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Long Type130Easy-to-use long type.

5.99 €

1 Disponibile 7 giorni 1.5Articolo singolo8014-M1.6、M2M3-Long Type2Easy-to-use long type.

6.35 €

1 Disponibile 7 giorni 2Articolo singolo9616-M2.5M4-Long Type3Easy-to-use long type.

6.35 €

2 Disponibile 7 giorni 2.5Articolo singolo11118-M3M5-Long Type6Easy-to-use long type.

6.80 €

1 Disponibile 7 giorni 3Articolo singolo12720-M4M6-Long Type9Easy-to-use long type.

7.00 €

5 Disponibile 7 giorni 4Articolo singolo14225-M5M8-Long Type18Easy-to-use long type.

8.05 €

1 Disponibile 7 giorni 5Articolo singolo16028-M6M10-Long Type31Easy-to-use long type.

9.49 €

1 Disponibile 7 giorni 6Articolo singolo18032-M8M12-Long Type51Easy-to-use long type.

49.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 6Set prodotto81 ~ 1804 ~ 137M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Under Head Short type117Under head short type which is easy to handle.

28.49 €

14.25 €

1 Stesso giorno

Stock

1.5 ~ 6Set prodotto51 ~ 10114 ~ 327M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Short Type83Compact and lightweight short span type.

42.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 6Set prodotto51 ~ 1014 ~ 137M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Under Head, Whole Length Short type74Minimal weight below-neck, total length short type.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera

Supporto tecnico