Impact Wrench SW-12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20012

Codice componente
20012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

393.61 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Tightening Torque(N▪m) 80 Socket Plug Angle(mm) 9.5 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 12/high power: 8
Hammer Type Tipo singolo Number Of Rotations(rpm) 8000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Air Consumption Amount(m³/min) 0.1 Ventilation Indietro Detailed Model Number SW-12
Overall Length(mm) 124 Weight(g) 1260 Hose B Diameter Fixing Screw Rc1/4
Hose I.D.(mm) 6.3

Si trova sulla pagina di Impact Wrench SW-12, il codice articolo è il seguente: 20012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20012.

Supporto tecnico