• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Taglierino con blocco per gomma L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

148195

Codice componente
148195
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade

5.86 €

Disponibile 3 giorni Sharp Black Blade (large) with three 0.5 mm thick blades

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 210 Mass(g) 106 Compatible Replacement Blades LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH

Si trova sulla pagina di Taglierino con blocco per gomma L, il codice articolo è il seguente: 148195.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148195.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico