• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Taglierino di sicurezza L con lama affilata colore nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

147761

Codice componente
147761
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade

5.30 €

Disponibile 5 giorni Sharp Black Blade (large) with three 0.5 mm thick blades

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 210 Mass(g) 86 Compatible Replacement Blades LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH

Si trova sulla pagina di Taglierino di sicurezza L con lama affilata colore nero, il codice articolo è il seguente: 147761.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 147761.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico