Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-530
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Custodia per utensili Protector | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 550×165×370 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Argento | Mass(g) | 4500 | Supplementary explanation | Hard Urethane with Incisions Used / Lock Provided |
Accessory | Urethane x 5 (B-89 x 1 / B-88 x 1 / B-87 x 3) |
Si trova sulla pagina di Contenitore B-530, il codice articolo è il seguente: B-530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-530.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali